Liste de produits : accessoires pour relais de surveillance

Filtres

10 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Module de puissance - EMD-SL-PS- 24AC - 2866103

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 20,2...26,4 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS-110AC - 2866116

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 88...121 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS-230AC - 2866129

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 195...264 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS45-110AC - 2885281

Module Power, enfichable, valable pour EMD-FL-..., tension d'alimentation : 88 V AC ... 121 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS45-230AC - 2885294

Module Power, enfichable, valable pour EMD-FL-..., tension d'alimentation : 195 V AC ... 264 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS45-400AC - 2885304

Module Power, enfichable, valable pour EMD-FL-..., tension d'alimentation : 323...456 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS45-500AC - 2885317

Module Power, enfichable, valable pour EMD-FL-..., tension d'alimentation : 425...550 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS- 24DC - 2885359

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 20 V DC ... 30 V DC

Module de puissance - EMD-SL-PS-120AC - 2885731

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 108 V AC ... 132 V AC

Module de puissance - EMD-SL-PS45-120AC - 2885744

Module Power, enfichable, valable pour EMD-FL-..., tension d'alimentation : 108 V AC ... 132 V AC

10 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer