Liste de produits : accessoires

Filtres

7 occurrences

Chargeur - RFMARK HF POWER LINK STATION - 5148013

Station de charge et d'échange de données avec batterie de rechange. La station dispose d'une connexion USB 2.0 et Ethernet, d'un appareil de charge, d'une alimentation et d'un câble d'alimentation (EU/UK)

Chargeur - RFMARK UHF POWER LINK STATION - 5148014

Station de charge et d'échange de données avec batterie de rechange. La station dispose d'une connexion USB 2.0 et Ethernet, d'un appareil de charge, d'une alimentation et d'un câble d'alimentation (EU/UK/US/CN)

Accu - RFMARK HF/ACCU - 5148015

Accu lithium-ion d'une puissance de 2600 mAh pour 7,4 V

Accu - RFMARK UHF/ACCU - 5148016

Accu lithium-ion d'une puissance de 2260 mAh pour 3,7 V

Accessoires - RFMARK HF PROTECTION CASE - 5148017

Housse imperméable avec sangle (aucun
écran tactile disponible)

Sacoche porte-outils, non équipée - RFMARK HF/BELTPOUCH - 5148018

Trousse de ceinture, avec sangle, utilisation possible de l'écran tactile

Sacoche porte-outils, non équipée - RFMARK UHF/BELTPOUCH - 5148021

Trousse de ceinture, avec sangle, utilisation possible de l'écran tactile

7 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer