Liste de produits : accessoires

Filtres

26 occurrences

Splitter d'antenne - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Répartiteur double pour signaux d'antennes (splitter d'antenne), raccordement N (femelle) aux 2extrémités supérieures et raccordement N (femelle) à l'extrémité inférieure

Dispositif de protection antisurtension - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N mâle-femelle

Dispositif de protection antisurtension - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adaptateur avec technologie Lambda/4 pour la protection antisurtension des interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : connecteurs SMA mâle-femelle

Dispositif de protection antisurtension - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adaptateur utilisant la technologie Lambda/4 servant de protection antisurtension pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteurs N femelle-femelle

Adaptateur - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, indice de protection : IP65, raccordement : 2 x N (femelle)

Splitter d'antenne - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Répartiteur quadruple pour signaux d'antennes (splitter d'antenne), raccordement SMA (femelle) aux 4 extrémités et SMA (mâle) à l'extrémité inférieure

Adaptateur - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptateur d'antenne, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : RSMA (mâle) -> SMA (femelle)

Adaptateur - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptateur d'antenne pour la traversée pour armoire électrique, plage de fréquence : 0,3 GHz ... 6 GHz, raccordement : 2 x SMA (femelle)

Ruban résistant aux intempéries - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Ruban autovulcanisant résistant aux intempéries pour la protection en extérieur d'adaptateurs, de splitters d'antenne, de raccordements de câbles, etc., longueur de rouleau 3 m

Matériel pour le montage - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Matériel de montage pour montage mural d'antenne omnidirectionnelle OMNI avec protection contre le vandalisme

26 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer