Liste de produits : connectique CA

Filtres

59 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Connecteur d'appareil face arrière - PRC 3-FT25-MC - 1409218

Porte-contacts PRC sans contacts, noir, 3 pôles, 690 V/35 A, pour contacts à sertir entre 2,5 mm² et 6 mm²

Connecteur - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Connecteur mâle PRC, noir, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 12 mm et 16 mm.

Connecteur - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Connecteur mâle PRC, noir, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 16 mm ... 21 mm.

Connecteur - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Connecteur mâle PRC, noir, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 8 mm et 12 mm.

Connecteur - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Connecteur mâle PRC, noir, 3 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 8 mm et 21 mm.

Cache de protection - PRC COVER M - 1409237

Capuchon de protection pour connecteur d'appareils PRC à 3 et 5 pôles

Connecteur - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Connecteur mâle PRC, noir, 5 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est entre 8 mm et 12 mm.

Connecteur - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Connecteur PRC, couplage, 5 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm²/690 V/35 A, avec raccordement vissé pour câbles d'un diamètre extérieur de 12 à 16 mm, noir

Connecteur - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Connecteur mâle PRC, noir, 5 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le
diamètre extérieur est compris entre 16 mm et 21 mm.

Connecteur - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Connecteur mâle PRC, noir, 5 pôles, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, avec raccordement vissé, pour câbles dont le diamètre extérieur est compris entre 8 mm et 21 mm.

59 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer