Aperçu des news

Le Valueline-IPC remporte le prix « reddot design award »

30.03.2015

La nouvelle génération des PC industriels Valueline réunit un design parfaitement fonctionnel et une technique performante. Voilà ce qui a également convaincu le jury du « reddot design award ».

Parmi près de 5 000 produits présentés provenant de 56 pays, le Valueline-IPC fait partie des meilleurs de sa catégorie. En 2015, il s'est vu récompensé du célèbre prix « reddot-Design » dans la catégorie « Product Design ».
Les PC industriels à écran tactile, les fameux Panel-PC deviennent de plus en plus le lieu d'interaction entre l'homme et la machine. L'IHM (Interface Homme Machine) réunit tous les processus de fonctionnement et de surveillance, puisque les régulateurs, les touches et les curseurs sont déplacés sur l'écran. Dans le même temps, cet ordinateur performant prend en charge toutes les tâches de commande et de visualisation de l'installation. La combinaison d'une technique informatique de pointe et d'un design convivial représente un enjeu d'autant plus important.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer