Aperçu des news

Régulation fiable de l'injection des installations photovoltaïques

04.07.2016

Armoire électrique pour la régulation de l'injection  

Régulation fiable de l'injection avec DNO Control

Avec la nouvelle armoire électrique DNO Control, Phoenix Contact propose une plate-forme flexible de composants logiciels et matériels adaptés les uns aux autres, qui régule les quantités d'énergie d'une installation photovoltaïque au point de raccordement au réseau.

L'armoire électrique basée sur l'automate réduit considérablement le coût de mise en œuvre des solutions de gestion de l'injection. Elle offre un niveau élevé de flexibilité en ce qui concerne les interfaces à prendre en charge. Des passerelles de communication supplémentaires n'ont donc plus lieu d'être installées. En outre, l'armoire électrique peut également piloter des installations de production d'énergie hybrides décentralisées. Différentes technologies de production d'énergie y sont combinées les unes aux autres, comme le vent, le photovoltaïque et les accumulateurs d'énergie. La proportion toujours croissante de la production d'énergie décentralisée et renouvelable se répercute sur la stabilité des réseaux de distribution. Par conséquent, les exploitants des réseaux exigent dans leurs spécifications techniques de raccordement, la mise en œuvre de fonctions de gestion de l'injection par l'exploitant de l'installation par rapport au point de raccordement au réseau. Ces conditions de raccordement comprennent la possibilité de réglage à distance de la puissance active et réactive par l'exploitant du réseau ainsi que leur régulation en fonction des paramètres réseau au point d'alimentation. Phoenix Contact avec son DNO Control satisfait à ces exigences de régulation fiable et flexible de l'injection.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer