Aperçu des news

Nouveaux connecteurs PV avec raccordement serti

21.03.2016

Nouveaux connecteurs PV avec raccordement serti  

Nouveaux connecteurs PV avec raccordement serti

Phoenix Contact propose désormais les nouveaux connecteurs photovoltaïques avec raccordement serti.

Les connecteurs CC de la gamme de produits SUNCLIX conviennent tout particulièrement à la confection mécanique et simplifient le câblage des systèmes photovoltaïques. Les connecteurs dans la classe de protection IP 68 sont conçus pour des courants jusqu'à 30 A et des tensions jusqu'à 1 500 V (CEI) et/ou 1 000 V (UL). Les contacts ainsi des matériaux haute qualité assurent une longue durée de vie sous l'influence des conditions météorologiques. Grâce à la combinaison aisée du raccordement serti et du modèle d'enfichage SUNCLIX, les connecteurs répondent aux exigences élevées en matière d'efficacité de process et de sécurité de câblage.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer