Aperçu des news

Nouveau configurateur pour amplificateurs-séparateurs

15.07.2015

Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure  

Sélection aisée et rapide des produits avec le configurateur

Le configurateur interactif en ligne pour les amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure de Phoenix Contact permet de trouver rapidement les produits appropriés aux différentes applications.

En quelques clics, trouvez tous les appareils répondant à votre exigence. Ce service facilite et réduit le temps de planification pour les assemblages électroniques. Il vous suffit de saisir quelques paramètres pour obtenir une sélection de produits établie à partir de la vaste gamme de relais de Phoenix Contact. Pour cela, il est possible de sélectionner différents critères comme le type de signal d'entrée et de sortie, de la plage de tension d'alimentation, le type de raccordement et de nombreuses autres caractéristiques.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer