Aperçu des news

Une technique performante dans un design attrayant

15.07.2015

Panel PC de la gamme Embeddedline 2  

Panel PC compatibles multi-touch avec processeur Baytrail performant

Pour les tâches exigeantes de la visualisation de processus, Phoenix Contact propose désormais des Panel PC de la gamme Embeddedline 2.

Les nouveaux appareils réunissent un design séduisant et une technique performante. Equipés de processeurs quadricœurs de la série Intel Atom E3845 (Baytrail) et du processeur graphique Intel HD Graphics, ils constituent une plateforme performante destinée aux applications de visualisation de processus. Les PC industriels se distinguent par une technologie LED et une utilisation multi-touch. Ils sont disponibles dans différentes tailles d'écran comprises entre 7" et 18,5". Lors du montage des appareils sur une porte d'armoire électrique, la façade en indice de protection IP65 veille à un fonctionnement fiable même en environnement difficile chargé de poussière. La consommation de courant réduite et la conception sans aérateur assurent des fonctions de commande et de surveillance avec un rendement énergétique élevé, un entretien facile et pendant une durée de vie prolongée.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer