Aperçu des news

Presse-étoupes de boîtier pour porte-contacts THR et SMD

16.11.2015

Presse-étoupes de boîtier M8/M12 pour porte-contacts THR et SMD  

Presse-étoupes de boîtier M8/M12 pour porte-contacts THR et SMD

Phoenix Contact élargit sa gamme de presse-étoupes dédiés aux connecteurs d'appareils en deux pièces avec les versions pour le montage sur face arrière.

Économique, rapide et sécurisé : le nouveau système de presse-étoupe de boîtier pour les connecteurs M8 et M12 en deux pièces vous offre le confort des processus de soudage automatiques et la sécurité des raccordements d'appareils définis. Les presse-étoupes de boîtier permettent d'équiper de façon mixte les circuits imprimés avec les processus de soudage à la vague et THR ainsi qu'avec les porte-contacts SMD. Grâce au montage par l'arrière, le positionnement du circuit imprimé sur le boîtier de l'appareil est fixe et stable. La version M12 offre une très grande flexibilité : vous avez ici le choix entre un verrouillage à vis standard et le verrouillage rapide et confortable SPEEDCONNEC. Pour les porte-contacts M8, les presse-étoupes de boîtier sont disponibles avec un verrouillage standard.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer