Aperçu des news

Boîtier connecteur avec sortie de câble droite et latérale

11.09.2015

Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC EVO  

Boîtier TWIN avec deux entrées de câble flexibles

Phoenix Contact a étendu sa gamme de connecteurs industriels à usage intensif HEAVYCONNEC EVO de trois boîtiers TWIN.

Les nouveaux boîtiers sont disponibles dans les tailles B10 à B24 pour verrouillage transversal avec deux entrées de câble distinctes. Les presses-étoupes assortis, dotés de verrouillage à baïonnette de taille M20 jusque M40, permettent non seulement une sortie de câble droite mais aussi une sortie latérale avec boîtier. Le boîtier TWIN offre une solution alternative aux gaines de protection ou boîtiers spéciaux ne disposant que d'une entrée de câble, surtout en ce qui concerne les isolants pour contact, pour lesquels il faut souvent intégrer plusieurs câbles dans un boîtier connecteur pour les signaux, les données, la puissance et la pneumatique. Grâce à sa quantité réduite de pièces détachées, le système offre une flexibilité accrue pour les entrées et sorties de câble. De plus, les sorties de câble peuvent être adaptées sur place ultérieurement. Le matériau des boîtiers est résistant aux conditions extrêmes de l'industrie. Les boîtiers satisfont aux exigences de l'indice de protection IP 65/66.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer