Aperçu des news

Parties supérieures de boîtiers modulaires pour des concepts d'appareils personnalisés

21.03.2016

Parties supérieures de boîtiers modulaires pour la série BC  

Parties supérieures de boîtiers modulaires pour la série BC

Phoenix Contact élargit la gamme de boîtiers BC avec de nouvelles parties supérieures modulaires. Les parois latérales des parties supérieures sont conçues dans trois variantes différentes et permettent ainsi des tracés flexibles des circuits imprimés.

Les utilisateurs peuvent configurer individuellement des segments distincts et ajuster la connectique pour C.I. ainsi que la surface d'équipement du circuit imprimé à leur application. Les boîtiers en polycarbonate sont disponibles dans les largeurs 71,6 mm et 107,6 mm et offrent une large surface en façade pour le repérage et l'identification des unités fonctionnelles.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer