Aperçu des news

Boîtier électronique universel avec connectique intégrée

10.08.2015

Système de boîtier électronique universel avec connectique intégrée  

Boîtier électronique universel avec connectique intégrée

Avec le nouveau système de boîtier électronique universel EH, il est possible de concevoir en toute facilité des applications appareil.

Grâce à sept largeurs utiles, deux hauteurs utiles et trois modèles de capot, plus de 100 possibilités de combinaison sont réalisables. Pour une conception de l'appareil adaptée à l'application, on peut intégrer différentes connectiques pour C.I aisément et avec confort. De plus, le montage du circuit imprimé possible dans tous les sens offre une grande fiabilité. Le boîtier électronique peut être encastré sans outils au choix sur des profilés chapeau ou classiquement monté au mur. Un champ de repérage intégré facilite l'identification directe du boîtier. Les boîtiers électroniques sont composés d'ABS et satisfont à la classe d'inflammabilité HB selon UL94. Détermination efficace des prix grâce à une sélection ciblée des matériaux. Avec les boîtiers électroniques de la série EH, Phoenix Contact complète son assortiment de produits dans le domaine des boîtiers montables sur profilés chapeau.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer