Aperçu des news

Relais de sécurité multifonctions

04.02.2014

Gamme de relais de sécurité multifonction PSR-MXF  

Relais de sécurité multifonction PSR-MXF

Pour les applications machine les plus réduites : le relais de sécurité PSR-MXF surveille jusqu'à trois fonctions de sécurité dans un appareil pour un pas de seulement 22,5 mm.

Le relais permet d'élaborer des circuits de commande de sécurité qui répondent aux exigences PLe ou SILCL 3. Cette nouvelle gamme de produits comprend quatre modules fonctions différents, chacun disposant de trois variantes de bornes. Les deux circuits de détection locaux permettent de surveiller différentes zones à protéger sur une machine. Ceci simplifie la conception de la sécurité et augmente la productivité de la machine. D'autre part, le relais est équipé d'un circuit de détection de niveau supérieur, utilisable par exemple pour les signaux d'arrêt d'urgence. Il est possible de surveiller tous les capteurs courants, comme les signaux mécaniques d'arrêt d'urgence ou les verrouillages des portes de protection, les barrières lumineuses ainsi que les commutateurs magnétiques. L'appareil n'exige aucune configuration et s'entretient donc très facilement. Grâce au raccordement autodénudant Push-in, l'installation a lieu sans outil, ce qui réduit la durée de la mise en service.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer