Aperçu des news

Connecteurs à usage intensif pour des espaces réduits

18.05.2016

Connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC EVO  

Boîtiers TWIN-B6, ainsi que B16 et B24 dans un format bas

Les connecteurs à usage intensif HEAVYCONNEC EVO de Phoenix Contact se caractérisent par le système breveté EVO-Lock.

Vous pouvez ainsi choisir, en toute flexibilité, le sens de sortie du câble sur le terrain. Nouveau dans la série EVO : les capots passe-câbles bas dans les dimensions B16 et B24 ainsi qu'un boîtier TWIN-B6 avec deux sorties de câble flexibles et un verrouillage à étrier longitudinal. Ces nouveautés sont idéales pour une utilisation dans les espaces restreints. Elles sont composées d'un plastique robuste haute performance, doté d'une résistance aux chocs de niveau IK09 et d'un indice de protection IP66. Par ailleurs, elles sont compatibles avec les normes industrielles et peuvent ainsi se combiner avec tous les boîtiers en aluminium du marché. Outre le nouveau boîtier TWIN-B6, il existe également dans la gamme de produits, des boîtiers TWIN dans les dimensions B10 à B24 avec verrouillage à étrier longitudinal. Un grand avantage de la série EVO réside dans ses coûts de stockage réduits grâce à la réduction de maximum 75 % des boîtiers nécessaires. Car les presse-étoupes assortis, dotés de verrouillage à baïonnette, vous permettent non seulement une sortie de câble droite mais aussi une sortie latérale avec un seul boîtier.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer