Aperçu des news

Nouveaux IHM pour applications maritimes

27.02.2017

IHM de la série TPM 3000  

IHM maritimes avec de nouvelles dimensions d'écran et fonctions

Phoenix Contact a développé sa gamme de produits d'IHM maritimes pour l'utilisation difficile sur les navires.

La nouvelle génération d'appareils de la gamme TPM 3000 est équipée du processeur puissant Cortex-A8 1 GHz. Vous bénéficiez ainsi d'un temps de réponse et d'un changement d'image plus rapides. Les nouvelles tailles d'écran (diagonales de 4,3, 5,7 et 12,1 pouces en 16:9) vous offrent en outre une plus grande flexibilité pour la planification de votre installation. Les produits contiennent deux touches sur la face avant de la plaque frontale pour atténuer la luminosité de l'écran, un klaxon externe et une sortie exempte de potentiel sur la face arrière pour le raccordement d'émetteurs de signaux externes.  Tous les appareils sont compatibles au niveau des découpes avec les modèles précédents et disposent des homologations marines requises. Les IHM maritimes peuvent être mis en réseau de manière polyvalente via les interfaces 1 x ETH (10/100) et 2 x USB 2.0. Les interfaces supplémentaires 1 x RS232, 1 x RS485 ainsi que 2 x CAN sont proposées en option. La gamme de produits des appareils maritimes comprend désormais les dimensions d'écran suivantes : 4,3/5,7/7/10,4/12,1 (4:3 et 16:9)/15 pouces. En outre, une version d'appareil sans touche d'atténuation de luminosité, klaxon et sortie exempte de potentiel est proposée dans les dimensions d'écran 9 et 15,4 pouces.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer