Aperçu des news

Parafoudres de type 1 exempts de courant de suite pour les réseaux de 400/690 Volt

13.06.2016

Parafoudre FLASHTRAB-SEC-PLUS 440  

Parafoudre de type 1 avec technologie Safe Energy Control

Les nouveaux parafoudres de type 1 FLT-SEC-PLUS 440 de Phoenix Contact sont spécifiquement adaptés pour les applications industrielles et éoliennes avec des réseaux de 400/690 V. Ces derniers maîtrisent de hauts courants de foudre jusqu'à 35 kA par pôle.

Les équipements de protection se distinguent par leur intégration de la technologie Safe Energy Control (SEC) qui permet d'empêcher tout courant de suite de manière sûre via la technologie d'éclateur utilisée. Cela présente l'avantage de réduire au minimum la charge de l'ensemble de l'installation en cas de foudre. La forme compacte permet une installation peu encombrante et flexible. Pour les courants jusqu'à 400 A, il est possible de supprimer le fusible séparé installé en amont. Les produits se distinguent en outre par une forte résistance aux chocs et aux vibrations. En raison du faible niveau de protection en tension, les composants sensibles installés en amont sont protégés de manière optimale. Les exigences pour les surtensions temporaires lors de l'installation des systèmes informatiques sont également remplies. Grâce à l'indicateur d'état facilement lisible et le contact de signalisation à distance, l'utilisateur peut s'informer à tout moment sur le statut du produit. Les contrôles récurrents des équipements de protection peuvent être effectués rapidement et simplement grâce à l'appareil de contrôle CHECKMASTER 2. Les équipements de protection de type 1 sont contrôlés et certifiés comme équipement de type 2.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer