Aperçu des news

Génération de kits photovoltaïques performante et économique

31.05.2017

Technologie dinstallations photovoltaïques

Nouvelle génération de kits photovoltaïques disponible

Phoenix Contact propose une nouvelle génération de kits photovoltaïques performante et économique. Les kits photovoltaïques, disponibles en différentes variantes, sont conçus clés en main et peuvent donc être immédiatement raccordés.

Les kits protègent les générateurs photovoltaïques et onduleurs des dommages suite à une surtension. En raison des différentes topologies d'onduleur et de leur influence notable sur la conception des kits photovoltaïques, la variété des produits est presque illimitée.

Le nouveau concept permet de réduire les boîtiers de sortie de douze à quatre variantes. Les quatre types de boîtiers répondent à presque toutes les exigences. Selon vos besoins, le boîtier peut vous être livré sans pré-perforations et il est possible de réaliser des économies d'échelle lors de la fabrication des kits photovoltaïques. La simplification des processus logistiques et de production permet une conception plus rapide de vos kits photovoltaïques individuels. Les solutions sont conformes à la norme pour les ensembles de commutateurs DIN EN 61439-2.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer