Aperçu des news

Connecteurs encartables pour des densités élevées de contacts

14.11.2016

Connecteurs encartables SKEDD SDDC 1,5  

Connecteurs encartables pour des densités élevées de contacts

Phoenix Contact étend son offre de connecteurs mâles pour C.I. avec la technologie SKEDD.

Le connecteur encartable à double rangée SDDC 1,5 vous permet de raccorder de 2 à 32 conducteurs de manière aisée et fiable. La nouvelle gamme convient ainsi tout particulièrement aux applications présentant une densité élevée des contacts. La technique de raccordement direct SKEDD vous permet de raccorder les connecteurs directement sur le circuit imprimé par le biais de trous de perçage métallisés. Cela se fait sans outil et sans embase supplémentaire. Avantage : vous pouvez renoncer à un composant et réduire ainsi vos coûts de processus globaux. La gamme SDDC 1,5 en pas de 3,5 mm convient aux sections de conducteurs comprises entre 0,2 mm² et 1,5 mm² et est conçue pour des courants jusqu'à 8 A ainsi que des intensités jusqu'à 160 V (CEI).


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer