Aperçu des news

Concevoir des procédures de test sans entretien

20.04.2016

Système de point test pour technologie de production d'énergie  

Système de point test pour technologie auxiliaire

Le système de test FAME 3 vous permet de réaliser des opérations de commutation complexes en une seule opération de contrôle, en toute simplicité et toute sécurité.

Le système de test a été conçu pour toutes les tâches de mesure et de test en matière de protection de réseau pour les installations moyenne et haute tension. FAME 3 complète la gamme produit des systèmes de points test de Phoenix Contact et tient compte des exigences du marché de l'Amérique du Nord et du Sud. Le court-circuitage du convertisseur à action avancée automatique et la conception protégée contre les contacts accidentels en sont des caractéristiques remarquables et assurent une sécurité maximale lors de votre mesure. Tous les états de commutation sont alors clairement identifiables. Le point test avec sa poignée rotative brevetée garantit un déroulement du test en toute sécurité. Les fiches de maintenance vous permettent de réaliser différentes opérations de commutation. Le système est équipé de la technique de raccordement par tige filetée souvent requise. Vous pouvez ainsi raccorder aisément des connecteurs jusqu'à 10 mm² dotés de cosses à anneaux et à fourches sur une largeur de pas de seulement 8,2 mm. Avec la fixation murale brevetée, vous montez aisément la barrette de jonction pour test dans la paroi de l'armoire électrique. La conception modulaire du système FAME permet de lui affecter le nombre de pôles requis par chaque application. Le système de points test peut être configuré avec les accessoires standardisés du système de bloc de jonction CLIPLINE complete et offre ainsi une grande flexibilité.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer