Aperçu des news

Système E/S Axioline F désormais disponible également pour CEI 61850

04.05.2015

Axioline F pour CEI 61850  

Nouveaux modules Axioline F pour une utilisation dans le domaine énergétique

Axioline F, un système d'E/S particulièrement robuste, est prédestiné à être utilisé dans l'environnement énergétique. Avec le nouveau coupleur de bus et les nouveaux modules E/S, le système E/S peut désormais également être utilisé pour satisfaire à la norme CEI 61850.

Le coupleur de bus se configure de manière aisée et flexible via l'interface Web. Tous les paramètres nécessaires au fonctionnement de la station E/S peuvent ainsi être réglés sans connaissances de programmation. Le coupleur de bus traite directement les fichiers de configuration CEI 61850 CID ou SCD. La conversion normalisée de la communication suivant CEI 61850, certifiée par KEMA, apporte de la sécurité dans le cadre du comportement interopérable du système. Les modules E/S dotés d'entrées et de sorties de relais numériques satisfont spécifiquement aux exigences du domaine de l'énergie, comme la tension nominale accrue de 220 V CC ou la résistance à l'onde de choc de 5 kV. Comme tous les appareils de ce système E/S, ces nouveaux modules se caractérisent par une immunité particulièrement élevée jusqu'à 8 kV, une haute robustesse contre les charges mécaniques comme les chocs jusqu'à 30 g ainsi qu'une détection rapide des signaux. Le système E/S abandonne l'utilisation de disques de séparation de sorte que les modules peuvent être combinés à convenance avec la gamme existante d'Axioline F.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer