Aperçu des news

Modules de redondance avec raccordement Push-in

21.11.2016

Module de redondance TRIO DIODE  

TRIO DIODE avec raccordement Push-in

Augmentez la disponibilité de vos installations avec les nouvelles diodes de la gamme de produits TRIO.

Utilisez le module pour le découplage d'alimentations ou pour l'augmentation de la puissance. Grâce au découplage sûr avec les nouvelles diodes, un court-circuit n'a plus d'influence sur la charge, que ce soit la sortie des alimentations ou au niveau du conducteur de l'alimentation électrique. Les modules à diode veillent ainsi à un niveau élevé de disponibilité de l'alimentation en tension auxiliaire. Ils sont compatibles avec les alimentations en tension TRIO Power et s'installent de manière particulièrement rapide et aisée grâce à la connectique Push-in. Avec une plage étendue de tension d'entrée, comprise entre 10 V DC et 30 V DC, une résistance élevée aux chocs et aux vibrations ainsi qu'avec une plage de température comprise entre -25 °C et +70 °C, les nouveaux modules à diode sont d'une utilisation très flexible.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer