Aperçu des news

Système d'E/S Axioline F désormais avec technologie SafetyBridge

18.05.2016

Modules SafetyBridge du système d'E/S Axioline F  

Axioline F prend désormais en charge la technologie SafetyBridge

Avec le système d'E/S Axioline F, les applications de sécurité peuvent désormais être mises en œuvre de manière encore plus simple et flexible.

Avec l'appui de la nouvelle technologie éprouvée SafetyBridge, les trois nouveaux modules E/S SafetyBridge assurent l'acquisition et l'émission de signaux de sécurité. La technologie SafetyBridge constitue une solution de sécurité compatible réseau, ne requérant pas la mise en place d'une commande de sécurité, et elle peut être installée dans autant de réseaux d'automatisation souhaités. Il est alors possible que les modules sécurisés, mélangés avec des E/S non destinées à la sécurité, soient installés dans le réseau en dessous des commandes standards les plus diverses. La technologie permet une intégrité de sécurité allant jusqu'à SILCL 3 et un niveau de performance jusqu'à PL e. Les fonctions de sécurité sont configurées d'un simple glisser-déposer grâce au logiciel de configuration gratuit SAFECONF.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer