Aperçu des news

Travail sécurisé dans les installations photovoltaïques

18.04.2016

Désactivation intelligente des modules photovoltaïques SOLARCHECK RSD  

Travail sécurisé dans les installations photovoltaïques avec SOLARCHECK RSD

La nouvelle désactivation intelligente des modules photovoltaïques SOLARCHECK RSD de Phoenix Contact place les installations photovoltaïques sur le toit dans un état sécurisé, de manière automatique.

Pendant les opérations d'installation, de maintenance ou dans les situations dangereuses, les personnes sont protégées des décharges électriques mortelles. Les installations photovoltaïques sur le toit génèrent des tensions continues pouvant atteindre 1 000 Volts et ne sont pas faciles à déconnecter côté CC. Cela devient particulièrement dangereux lorsque l'installation est endommagée et que des personnes travaillent à l'intérieur de celle-ci. Le dispositif de désactivation des modules analyse les rapports tension/courant côté CC dans l'installation. Des écarts par rapport à l'état normal ou une désactivation de l'onduleur entraînent une désactivation automatique des modules photovoltaïques. Le redémarrage de l'installation s'effectue automatiquement lorsqu'un environnement sécurisé sur le plan technique est de nouveau disponible. Cette technologie « Auto Rapid Shutdown », brevetée et développée par Phoenix Contact présente une fiabilité et une rapidité accrues par rapport à une quelconque évaluation humaine ou une intervention manuelle.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer