Aperçu des news

Visualisation synoptique pour un diagnostic aisé des switches

03.12.2015

Synoptiques IHM  

Synoptique IHM pour diagnostic de réseau et de redondance

Pour les switches Advanced administrables de la gamme FL Switch 7000 de Phoenix Contact, il existe désormais des synoptiques IHM dédiées au diagnostic et à la configuration aisés sur le terrain.

Dans l'environnement EtherNet/IP, les switches prennent en charge le protocole DLR (Device-Level-Ring) pour des temps de commutation quasiment sans à-coups de moins de trois millisecondes ainsi que le protocole CIP (Common Industrial Protocol). Grâce aux synoptiques IHM, il est possible d'accéder aux informations de diagnostic essentielles du réseau, via des systèmes de commande dans les réseaux EtherNet/IP et de réaliser sur le terrain des configurations spécifiques aux ports. En raison de l'utilisation préconfigurée d'informations CIP, la mise en route est possible sans temps de programmation.Les synoptiques IHM permettent entre autres la détection immédiate de modifications sur le réseau machine, par exemple une perte de connexion sur un port, la défaillance d'une alimentation en tension ou l'activation du mécanisme redondant DLR. L'utilisateur peut ainsi réagir rapidement en cas de défaillance et mettre en place les mesures de maintenance nécessaires. Les fichiers des synoptiques et le guide de démarrage rapide peuvent être téléchargés sur les fiches articles détaillées des switches.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer