Aperçu des news

La station de téléexploitation ODP la plus petite du monde

09.02.2015

Module de téléphonie mobile TC Mobile I/O X300  

Les stations extérieures éloignées se chargent de la surveillance via le réseau de téléphonie mobile avec TC mobile

Le nouveau module de téléphonie mobile TC Mobile I/O X300 de Phoenix Contact est la station de téléexploitation la plus petite du monde.

Le réseau de téléphonie mobile permet de surveiller en toute simplicité et sécurité les signaux analogiques et numériques depuis des stations extérieures éloignées. Les relais se commutent à distance. Le calendrier intégré permet également de déterminer les temps de commutation des relais de manière individuelle. La surveillance des installations avec des stations extérieures se voit optimisée grâce à la communication permanente du module de téléphonie mobile, qui joue le rôle de station de téléexploitation ODP via le service de téléphonie mobile GPRS, avec un serveur ODP. Il est ainsi possible de transmettre des valeurs en-ligne ainsi que des historiques de données et d'alarmes, horodatées également, via internet, à un poste central. Les valeurs mesurées y sont analysées et sauvegardées. Toutes les fonctions centrales importantes sont prises en charge par le poste central. Le serveur ODP assure une communication ouverte entre le système de signalisation et le poste central. Le module de téléphonie mobile constitue ainsi une alternative simple et avantageuse pour surveiller et piloter des processus.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer