Aperçu des news

Modules RJ45 robustes pour applications industrielles

26.01.2017

Modules RJ45 robustes pour applications industrielles  

Nouveaux isolants femelles RJ45 dans un design compact.

Phoenix Contact présente de nouveaux isolants femelles RJ45 dans un design compact et convenant au secteur industriel.

Les variantes pour le montage sur profilé et pour l'intégration des cadres existants vous offrent de multiples possibilités d'utilisation. Les isolants femelles peuvent être déployés en tant que module de couplage entre deux connecteurs RJ45 ainsi que pour le raccordement direct de conducteurs rigides et flexibles (AWG 26 ... 24). Toutes les versions sont adaptées aux applications 10GBASE-T, permettant ainsi des débits de données Gbit/s par le biais de trajets de câble de 55 mètres pour les modules de couplage selon CAT6 et jusqu'à 100 mètres pour les modules de raccordement de câble selon CAT6A.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer