Aperçu des news

Raccordement facile et rapide des moteurs

16.02.2015

Raccordement intelligent des moteurs avec Push-in  

Blocs de jonction peu encombrants à quatre étages pour des sections nominales jusqu'à 4 mm², 32 A et 600 V UL

Pour un raccordement aisé du moteur, Phoenix Contact propose désormais des blocs de jonction peu encombrants à quatre étages pour des sections nominales jusqu'à 4 mm², 32 A et 600 V UL, dotés d'un raccordement Push-in.

Les coûts de câblage se voient réduits grâce à une répartition aisée du potentiel par le biais d'un orifice fonctionnel à chaque étage. Une possibilité de repérage sur une grande surface permet d'identifier clairement chaque raccordement moteur. Chaque borne est repérable et est dotée d'une alvéole de test facile d'accès. La force d'insertion nécessaire est réduite de 50 %, ce qui permet d'enficher également des conducteurs rigides et flexibles avec embout entre 0,25 mm² et 6 mm², sans recourir à un outil. Le poussoir d'actionnement intégré permet un déclenchement entièrement isolé avec chaque outil. Grâce à sa couleur orange, ce poussoir est identifiable comme élément d'actionnement, ce qui évite toute erreur de manipulation au niveau du BJ. Un raccordement de conducteurs flexibles sans embout à partir de 0,2 mm² est possible.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Informations supplémentaires

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer