Aperçu des news

Câblage peu encombrant jusqu'à 10 mm²

19.09.2016

Bloc de jonction à trois niveaux UT  

Blocs de jonction à 3 niveaux à raccordement vissé peu encombrant

Câblez des conducteurs jusqu'à 10 mm² dans un espace extrêmement restreint grâce au nouveau bloc de jonction à trois niveaux UT 6-3L.

En raison des orifices fonctionnels à chaque étage, il est possible de répartir jusqu'à trois potentiels dans un seul boîtier du bloc de jonction. Les conducteurs sont raccordés avec le principe de raccordement vissé sans maintenance de Phoenix Contact. Le repérage individuel de toutes les bornes vous offre une visibilité optimale des barrettes de raccordement câblées. Le nouveau bloc de jonction à trois niveaux vous permet de câbler des puissances jusqu'à 1 000 V et 50 A. Ces blocs de jonction disposant également de toutes les caractéristiques du système CLIPLINE complete, l'accessoire standardisé du système peut être déployé. Cela vous permet ainsi de réduire vos coûts de logistique.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer