Aperçu des news

Panel PC multi-touch robustes

16.02.2015

Panel PC VL2 PPC 2000  

Une nouvelle conception robuste des Panel PC

La toute dernière génération de Panel PC Valueline de Phoenix Contact propose une conception industrielle robuste et des écrans multi-touch à effet capacitif projeté.

La toute dernière génération de Panel PC Valueline de Phoenix Contact propose une conception industrielle robuste et des écrans multi-touch à effet capacitif projeté. Pour cette raison, elle représente une solution résistante pour des concepts d'exploitation et de surveillance directement sur le terrain. Les Panel PC sont assemblés sans ventilation. Tous les composants essentiels disposent d'une maintenance facile avec accès. L'appareil peut faire l'objet d'une extension via un logement PCI/PCIe. Deux mémoires de données et un support RAID augmentent la sécurité des données. Le processus peut être choisi pour répondre à l'exigence : Intel Core i5-4300U, de 4ème génération (Haswell) ou Intel Celeron N2930, de 3ème génération (Baytrail). Les Panel PC peuvent être mis en réseau de manière polyvalente via les interfaces 4 x USB 2.0 et/ou 2 x USB 2.0 et 2 x USB 3.0 ainsi que 2 x sorties vidéo DisplayPort. Par ailleurs, les tailles d'écran 15,6", 18,5" et 21,5" (écran large) sont proposées.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer