Aperçu des news

Bloc de jonction de traversée à haute intensité avec raccordement rapide pour grandes sections

18.04.2016

Bloc de jonction de traversée à haute intensité TW 95  

Haute performance : le bloc de jonction de traversée à haute intensité TW 95

Avec le bloc de jonction de traversée TW 95, Phoenix Contact complète sa gamme de blocs de jonction de traversée à haute intensité avec connectique T-LOX.

Le bloc de jonction convient pour des courants jusqu'à 232 A et des tensions jusqu'à 1 000 V (UL : 600 V). Le principe de levier coudé sur ressort permet un raccordement fiable et aisé des grands conducteurs présentant des sections de 16 mm² à 95 mm². Les conducteurs sont aisément introduits par le haut et les leviers d'actionnement de couleur distincte pivotent à l'aide d'un tournevis courant du commerce.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer