Aperçu des news

Automate flexible pour l'infrastructure de bâtiments

21.10.2016

Automate Inline ILC 2050 BI  

Plateforme flexible grâce aux performances de la structure Niagara

Le nouvel automate Inline ILC 2050 BI de Phoenix Contact a été spécifiquement conçu pour l'automatisation dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et du bâtiment.

La plateforme modulaire, combinée à la plateforme d'automatisation Niagara, propose une variété d'applications quasiment illimitée, par ex. dans l'immotique et l'automatisation industrielle, la commande d'immeubles en réseau ou dans les centres de données. L'automate prend ainsi en charge tous les principaux protocoles de communication dans le domaine de l'automatisation de l'infrastructure de bâtiments. La structure Niagara 4, conçue spécifiquement pour l'Internet des objets, offre à l'utilisateur une ingénierie optimisée de manière temporelle. La structure basée sur Java offre en outre une grande flexibilité en matière de planification, d'ingénierie et de visualisation. L'extension du réseau Niagara aux fonctionnalités prédéfinies est également parfaitement possible, et ce, en toute simplicité.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer