Aperçu des news

Nouvelle version de la bibliothèque Waterworx disponible

11.09.2015

Coffret de logiciel Waterworx  

Ingénierie efficace pour le secteur de l'eau et des eaux usées

La nouvelle version de la bibliothèque de blocs de fonction Waterworx de Phoenix Contact offre désormais encore plus d'opportunités pour l'ingénierie dans le secteur de l'eau et des eaux usées.

Une interface ouverte OPC dans les blocs permet le raccordement aux systèmes de commande courants. Par ailleurs, il est possible d'intégrer des appareils de terrain, produits par différents fabricants, via une interface Modbus, Profinet ou Profibus. Des blocs de fonction avec des fonctions intégrées de diagnostic ont également été optimisés. La bibliothèque est livrée dans la nouvelle version via une mémoire enfichable de programme et de configuration. Celle-ci peut être débloquée sur la commande à l'aide du numéro de licence valide. Si aucune licence valide n'est disponible, les modules peuvent être testés durant une période limitée en mode démo.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer