Aperçu des news

Laboratoire d'essai mobile pour dispositifs de protection antisurtension

10.08.2015

Appareil d'essai CHECKMASTER 2  

CHECKMASTER 2 - Le laboratoire d'essai mobile pour les dispositifs de protection antisurtension

Le nouvel appareil d'essai CHECKMASTER 2 teste la capacité de fonctionnement de dispositifs de protection antisurtension et détecte même les composants préalablement endommagés. Il permet d'augmenter la disponibilité de l'installation et de prévenir les interventions de service inutiles.

La commande de l'appareil de contrôle se fait intuitivement par l'écran tactile. Le scanner manuel lit le code-barres du produit à contrôler rapidement et sans erreur, celui-ci est ensuite enfiché dans un adaptateur adapté. Les résultats de contrôle sont sauvegardés pour une longue durée. Il est possible de lire les résultats immédiatement ou ultérieurement par le biais d'une clé USB. .Le protocole contient tous les résultats de contrôle avec la date et l'heure. Le protocole correspond ainsi à une documentation explicite selon IEC 62305. Lors du contrôle de tous les composants importants, l'équipement d'essai détecte aussi les composants de protection contre la surtension préendommagés chez lesquels la limite de tolérance est atteinte et recommande leur remplacement. Actuellement, différents adaptateurs d'essai pour les gammes de protection contre la surtension FLASHTRAB, VALVETRAB, PLUGTRAB et COMTRAB et respectivement aussi dans la variante SEC sont disponibles pour l'appareil d'essai. De plus, la gamme comprend un coffret de transport et des plaques d'essai. Les langues allemand et anglais sont préinstallées sur le CHECKMASTER 2.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer