Aperçu des news

Nouvelle génération d'écrans tactiles TP 5000

11.12.2015

Écrans tactiles TP 5000  

Écrans tactiles avec plate-forme PC performante

Les écrans tactiles de la série TP 5000 sont basculés sur une nouvelle plate-forme matérielle.

Le changement était devenu nécessaire en raison de l'arrêt de la plate-forme matérielle actuelle. Dans un objectif de transition en douceur, la conversion s'effectue sur le matériel compatible au niveau des découpes de la gamme Panel-PC Basicline. Il existe toujours trois dimensions différentes d'affichage en 12,1 pouces (30,73 cm), 15 pouces (38,1 cm) et 17 pouces (43,2 cm).


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer