Aperçu des news

Guide de lumière pour boîtier électronique

11.01.2016

Guide de lumière pour boîtier électronique  

Guide de lumière pour boîtier électronique

Vous souhaitez équiper les diodes lumineuses avec un procédé de soudage CMS automatisé sur le circuit imprimé et réaliser simultanément des affichages d'état peu encombrants pour votre appareil ?

 Les nouveaux guides de lumière HS LC vous permettent de supprimer un circuit imprimé additionnel pour les diodes lumineuses. Ceci permet des affichages d'état indépendants de l'orientation des circuits imprimés. Vous avez le choix entre des versions horizontales et verticales pour les affichages d'état ronds ou rectangulaires. Les guides de lumières sont adaptés aux familles de boîtiers EH, ME, ME-MAX, ME-PLC, ME-IO et BC, et peuvent être facilement assemblés sur le circuit imprimé grâce à des tenons à enfoncer. Les versions d'un à 40 affichages sont disponibles afin de permettre une plus grande flexibilité.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer