Aperçu des news

Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour jusqu'à 232 A

05.06.2017

Nouveau bloc de jonction de traversée à haute intensité pour jusquà 232 A  

Nouveau bloc de jonction de traversée à haute intensité pour jusqu'à 232 A

Phoenix Contact élargit sa gamme de blocs de jonction de traversée à haute intensité performants avec raccordement vissé :

Le nouveau bloc de jonction de traversée UW95 convient pour les grandes sections de conducteurs entre 25 mm² et 95 mm². Grâce aux blocs de jonction juxtaposables à un pôle, vous pouvez transmettre des courants jusqu'à 232 A et des tension jusqu'à 1 000 V (600 V UL) de manière sûre et fiable. Le bloc de jonction de traversée peut être monté sans outil dans les découpes de boîtier correspondantes et convient aux épaisseurs de paroi entre 1 mm et 5 mm. Des versions avec sortie du conducteur horizontale ou verticale sont disponibles pour diverses applications. Des variantes à sceller spécifiques garantissent l'étanchéité du boîtier, même en cas de résines de coulés à faible viscosité.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer