Aperçu des news

Prééquipés pour répondre aux exigences les plus élevées

25.01.2017

Boîtiers d'épissure 19  

Immédiatement prêts à l'épissage : boîtiers d'épissure 19" pour fibres OM2 et OM4

Phoenix Contact propose désormais un nouveau boîtier d'épissure 19" pour un câblage de données basé sur la fibre optique des armoires électriques et centres de calculs.

Les boîtiers d'épissure pour les types de fibres OM2 et OM4 offrent un tiroir en façade avant avec 12 ou 24 raccordements Duplex LC. Les cordons extrémité libre FO introduits dans les cassettes d'épissure sont dotés d'un détrompage en couleur individuel pour faciliter l'affectation aux raccordements en façade. Les protocoles de mesure individuels disposent d'un affaiblissement d'insertion et d'une atténuation retour pour chaque cordon extrémité libre afin que les boîtiers prémontés en tôle d'acier robuste soient immédiatement prêts à l'épissage.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer