Aperçu des news

Nouveau convertisseur CC/CC pour le secteur de l'énergie

11.09.2015

Convertisseurs CC/CC de la famille QUINT POWER  

Les nouveaux transformateurs CC/CC de la gamme QUINT POWER sont particulièrement adaptés au secteur de l'énergie

Les nouveaux convertisseurs CC/CC de la gamme de produits QUINT POWER de Phoenix Contact sont particulièrement adaptés à une utilisation dans le secteur de l'énergie.

Avec sa plage de tension étendue, la tension nominale d'entrée CC de 60 à 72 V et de 96 à 110 V se place aussi sur une tension de sortie isolée et ajustable de 24-V-CC. Une marche en îlotage sera typiquement utilisée par les réseaux d'usines ou de clients par le biais des niveaux de tension 60, 110 ou 220 V CC comme tension d'alimentation redondante, assurée par une batterie. Les appareils de longue portée couvrent les tensions d'entrée de 42 à 96 et de 67 à 154 V CC sans aucun problème et seront installés dans les réseaux électriques avec mise à terre, entière ou partielle. Par le biais de l'isolation galvanique entre la tension d'entrée et de sortie, il est possible de construire des systèmes d'alimentation indépendants et de les surveiller de manière préventive. Tous les connecteurs CC/CC, alimentations et modules redondants de la gamme de produits QUINT POWER prennent en charge la réserve de courant POWER BOOST, qui fournit de façon continue 1,25 fois l'intensité nominale.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer