Aperçu des news

Routeurs de sécurité avec IPsec et OpenVPN

20.10.2015

Outre la norme de cryptage sécurisée IPsec, OpenVPN prend désormais en charge les routeurs de sécurité FL MGUARD de Phoenix Contact.

Avec ce protocole client, les appareils prennent désormais en charge deux normes de cryptage sécurisées disposant toutes deux de caractéristiques particulières pour des niveaux de sécurité équivalents. Un mode hybride est désormais possible avec les deux normes tel que Hub-and-Spoke, dans lequel les données sont transférées d'un tunnel VPN à un autre. Les routeurs de sécurité sont raccordés aux centrales de télémaintenance OpenVPN. La norme de transmission peut être combinée avec toutes les technologies de routeurs de sécurité comme OPC-Inspector et CIFS Integrity Monitoring. OpenVPN est disponible à partir du firmware 8.3 pour les appareils.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer