Aperçu des news

Câbles prééquipés en PVC pour capteurs/actionneurs

13.07.2015

Câbles pour capteurs/actionneurs PVC  

Câbles prééquipés pour capteurs/actionneurs dans les dimensions M8 et M12 et avec connecteurs pour électrovannes

Pour le câblage des capteurs/actionneurs, Phoenix Contact propose désormais en articles standard sur stock, des câbles prééquipés en qualité PVC.

Les câbles peut coûteux s'équipent aisément étant donné que de grandes longueurs de gaine peuvent également être réalisées. Ces câbles sont utilisés dans tous les domaines présentant des contraintes mécaniques moyennes comme la construction mécanique. Ces câbles se distinguent également par une résistance élevée aux substances chimiques et aux huiles minérales. La gamme comprend des câbles SAC du type M8 et M12 ainsi que des connecteurs pour électrovannes. Les 296 articles nouvellement créés sont disponibles sur stock à partir d'une quantité de 1. Tout comme la gamme PUR, la gamme PVC dispose d'une homologation UL globale (cULus Listed) pour M8 et M12, et/ou d'une homologation CSA pour les connecteurs mâles pour électrovanne du type A.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer