Aperçu des news

Démarreur moteur hybride à capacité réseau

11.05.2015

Démarreur moteur hybride CONTACTRON  

Intégration aisée dans les systèmes de bus de terrain courants

Les nouvelles versions des démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON de Phoenix Contact permettent l'intégration rapide et aisée dans les systèmes de bus de terrain courants tels que PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet, Modbus et EtherNet/IP.

Le système de bus correspondant permet de transmettre des données de process, par exemple le courant moteur, au système de commande, via la passerelle appropriée. Il est ainsi possible d'optimiser les intervalles d'entretien ce qui contribue à augmenter la disponibilité de l'installation. Grâce au concept de câblage efficace des démarreurs de moteur hybride, les nouveaux appareils permettent aussi une intégration aisée du bus de terrain en assurant un court temps de mise en route. Le connecteur de bus sur profilé facilite le montage étant donné que les appareils entrent en contact dès l'encliquetage. Les signaux de commande sont transmis au système de bus de terrain, il est ainsi possible de ne plus avoir recours, côté commande, à des sorties numériques pour la commande du moteur. D'où également la disparition du câblage en parallèle fastidieux du niveau de commande et de signalisation. En résumé, le système offre une solution pour la commande du moteur, synonyme de compacité et d'avantage économique.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer