Aperçu des news

Recharge des véhicules électriques avec 350 000 watts

02.05.2016

Électromobilité, CCS, CCSplus, e-mobilité, charge rapide, HM  

Recharge des véhicules électriques avec 350 000 watts

Phoenix Contact présente au salon de Hanovre du 25 au 29 avril 2016 le système de charge rapide CCSplus pour les véhicules électriques permettant actuellement un temps de recharge de 3 à 5 minutes pour 100 km.

Le système de charge rapide se base sur les normes européennes et américaines relatives au système de charge combiné (CCS). Le système de charge combiné CCS offre aujourd'hui des temps de recharge considérablement plus courts que la charge en courant alternatif conventionnelle. Une mobilité quotidienne requiert cependant une portée pouvant atteindre les 600 km pour des temps de recharge bien inférieurs à 30 minutes. Afin d'atteindre cet objectif, le système de charge combiné a été complété par un nouveau système de refroidissement intégré dans la station de charge. Une commande intelligente de ce système permet d'activer le refroidissement qu'en cas de besoins. Ainsi, les véhicules électriques peuvent être rechargés de manière sûre et extrêmement rapide dans le monde entier avec de forts courants de charge. L'extension du système de charge combiné a été réalisée en étroite collaboration et coopération avec l'industrie automobile et les fabricants de stations de charge en courant continu internationaux. La compatibilité avec les normes de charge établies relatives au système de charge combiné ainsi qu'avec toutes les normes de sécurité en vigueur est ainsi garantie. Ce système de charge ouvre la voie à une recharge quotidienne simple et rapide des véhicules électriques.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer