Aperçu des news

Alimentation secourue compacte à accumulateur d'énergie intégré

11.09.2015

Alimentation secourue UNO  

Nouvelle alimentation secourue UNO UPS avec accumulateur d'énergie intégré au plomb AGM

L'alimentation secourue UNO UPS avec une puissance de sortie de 60 W et un accumulateur d'énergie intégré dans un boîtier compact s'ajoute à la famille d'alimentation en tension UNO POWER.

L'alimentation secourue fonctionne en toute flexibilité pour des tensions d'entrée comprises entre 23 et 30 V CC. L'accumulateur d'énergie AGM au plomb intégré garantit de longues durées de sauvegarde de 45 minutes à 0,5 A, par exemple. En combinaison avec une alimentation UNO POWER, de la classe de puissance 100 W, il en résulte des dimensions totales de seulement 160 x 90 x 90 mm. Cette alimentation secourue convient donc également aux petits coffrets de commutation et de distribution. La valeur MTBF élevée (Mean Time Between Failure) de plus de 1,9 million d'heures et une large plage de température de -15 à +50°C constituent des propriétés remarquables pour un appareil de cette classe de puissance. Des affichages à LED ainsi que des sorties de commutation actives de 24 V CC, pour la redirection à un système de commande supérieur sont disponibles à des fins de signalisation et de surveillance fonctionnelle.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer