Aperçu des news

Nouveaux amplificateurs-séparateurs ultra-compacts homologués UL

03.07.2015

Amplificateurs-séparateurs ultra-compacts MINI Analog Pro  

Plus facile que jamais, compact comme toujours : MINI Analog Pro

La gamme de produits MINI Analog Pro est la première gamme de convertisseurs de signaux de 6 mm avec connecteurs débrochables.

Quatre nouveaux types de produits, qui sont répertoriés selon la norme UL 508 et qui peuvent donc être utilisés aux Etats-Unis et au Canada, sont désormais disponibles. L'extension de programme comprend un convertisseur de fréquence analogique avec fonctionnalité de valeur limite pour la conversion de signaux normalisés en signaux de fréquence ou PWM, une bascule double seuil avec sortie de relais à contact inverseur pour la commutation de valeurs limites analogiques, une source de courant et de tension constante ainsi qu'un amplificateur-séparateur NAMUR pour les détecteurs de proximité et les contacts de commutation indépendants du potentiel et à circuit de résistance. Les modules sont faciles à configurer et ils sont disponibles au choix avec la connectique vissée ou Push-in. Les convertisseurs de signaux Mini Analog Pro peuvent être facilement installés et mis en route dans des espaces étroits. Les bornes bien visibles et facilement accessibles ainsi que la mesure du courant en cours de fonctionnement vous facilitent sensiblement la tâche.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer