Aperçu des news

Solution de post-équipement pour l'acquisition et l'évaluation des coups de foudre

14.09.2015

Armoire électrique LM-S  

Solution complète de mesure des coups de foudre pour des installations éoliennes

Les dommages dus à la foudre et causés aux installations éoliennes restent inconnus et peuvent avoir de lourdes conséquences, en particulier pour les parcs offshores.

Afin d'éviter d'onéreuses périodes d'interruption, Phoenix Contact a développé une solution de post-équipement en vue d'une acquisition et d'une évaluation constantes des résultats correspondants. Cette solution est axée autour du système de mesure des courants de foudre (LM-S). Il permet de mesurer la force et l'énergie des coups de foudre et de transmettre ces informations au fournisseur de service en coordonnant la maintenance. L'armoire électrique pour régulation pitch dispose de peu de place pour un montage ultérieur de l'unité de contrôle correspondante. C'est pourquoi le LM-S est installé dans une armoire électrique séparée et compacte qui s'intègre parfaitement dans un environnement d'automatisation. L'unité de contrôle est fournie en énergie via l'alimentation de la gamme de produits QUINT. En option, un modèle d'alimentation secourue peut-être installé. Pour que le système de post-équipement puisse fonctionner sans interruptions lors de coups de foudre, tous les câbles de jonction entrant et sortant sont équipés d'une protection antisurtension.


PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer