Dernières nouvelles

Filtres

Résultats de la recherche

252 occurrences

Le disjoncteur d'appareil respecte NEC Classe 2

15.05.2017

Les disjoncteurs d'appareils compacts à plusieurs canaux CMBC sont disponibles dès maintenant avec l'homologation NEC Classe 2 selon la norme UL 1310.

Câbles de puissance M12 prééquipés pour des puissances élevées

15.05.2017

Le câblage de puissance M12 vous offre un transfert de puissance maximal pour des formats réduits. Les câbles prééquipés et dotés des détrompages K et L dans les qualités PUR ou PVC et dans le degré de protection IP65/IP67 complètent la gamme existante ...

Créer simplement ses propres services Cloud

15.05.2017

PROFICLOUD de Phoenix Contact est un système IoT ouvert, avec lequel il est possible de créer la solution adaptée à chaque application.

Boîtiers électroniques pour unités d'affichage

02.05.2017

Phoenix Contact élargit sa gamme avec des boîtiers faciles à monter conçus pour le terrain.

Connecteurs à usage intensif pour applications ferroviaires en format compact D7

27.04.2017

Les nouveaux boîtiers HEAVYCONNEC D7 de Phoenix Contact ont été optimisés pour les applications ferroviaires. Avec les boîtiers HPR compacts, vous transmettez les signaux et la puissance même dans un espace restreint.

L'automatisation facile avec CEI 61850

20.04.2017

L'automate Axiocontrol de Phoenix Contact assure désormais une automatisation efficace et conforme aux normes dans le secteur de l'énergie.

Solution WLAN pour la construction mécanique

14.04.2017

Le nouveau module sans fil WLAN 1100 de Phoenix Contact réunit un point d'accès et une technologie d'antenne dans un seul et même appareil.

Télémaintenance sûre des machines

14.04.2017

Les clients TC Cloud de Phoenix Contact, des modules de télémaintenance, connectent leur machine en toute sécurité avec mGuard Secure Cloud via Internet.

Isolation sécurisée du terrain au réseau

14.04.2017

Avec les amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro avec connexion bus et réseau, vous bénéficiez des avantages d'une isolation galvanique fiable et d'une communication numérique.

La solution d'échantillonnage pour les constructeurs d'appareils

10.04.2017

Phoenix Contact numérise le processus de commande d'échantillons pour les constructeurs d'appareils et les développeurs.

252 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer