Innovativer Datensteckverbinder

Die neue Art zu kontaktieren

Kompakt, wirtschaftlich, sicher: Dank der innovativen SKEDD-Technologie montieren Sie erstmals Leiterplatten-Steckverbinder direkt und werkzeuglos an beliebiger Position auf die Leiterplatte.

Innovation aus einer Hand: Phoenix Contact präsentiert Direktsteckverbinder mit Push-in-Federanschluss. Dank SKEDD-Technologie reduzieren Sie Ihre Bauteil- und Prozesskosten deutlich. Positionieren, einstecken und verrasten: So einfach verbinden Sie SKEDD-Direktsteckverbinder mit der Leiterplatte.

Ihre Vorteile

  • SKEDD-Direktstecktechnik erlaubt die flexible Positionierung auf der Leiterplatte
  • Reduzierte Bauteil- und Prozesskosten: einfach von Hand stecken und vibrationssicher verbinden
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit

Musteranforderung

Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Muster zu. Fordern Sie dieses bitte hier an.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Downloads

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen