Visualisierung auf Top-Niveau

Visualisierung auf Top-Niveau

Maximale Performance für anspruchsvolles Bedienen und Beobachten – die neuen Touch-Panels TP 5000.

Aufwendige Visualisierungs-Applikation benötigen leistungsstarke HMI-Geräte. Mit den neuen Touch-Panels TP 5000 setzen Sie dank PC-Plattform auch grafikintensive und sehr detaillierte Bedienoberflächen um.

Zusammen mit unserer Visualisierungs-Software Visu+ ist das Touch-Panel das perfekte Paket, um komplexe Zusammenhänge in Automatisierungs-Anlagen zu bedienen und zu beobachten.    

PC-Power für das HMI

Leistungsstarke Geräte zum Bedienen und Beobachten

Das neue Touch-Panel TP 5000 vereint die benutzerfreundliche Handhabung einer Touch-Oberfläche mit der Leistungsfähigkeit eines PCs. Profitieren Sie in Ihren Maschinen und Anlagen von den Vorteilen dieser Verbindung.

  • Energieeffizienter Intel® Atom™-Prozessor mit 1,6 GHz
  • Displaygrößen: 12“, 15“ und 17“
  • PROFINET IO-Device-Funktion
  • Volle SCADA-Unterstützung
  • Unlimitierte Runtime-Lizenz für die Visualisierungssoftware Visu+
  • Vielfältige Schnittstellen wie Ethernet, USB, RS-232

Innovative Software für Ihre Visualisierung – Visu+

Die Software für komplexe Visualisierungsaufgaben – Visu+

Wirtschaftlich automatisieren heißt auch: die Software optimal auf Ihre Applikation abzustimmen.
Für anspruchsvolle und komplexe Visualisierungsaufgaben ist Visu+ von Phoenix Contact die passende Software.

  • Volle SCADA-Visualisierung (Supervisory Control and Data Acquisition)
  • Trenddarstellung und Alarm-Handling
  • Betriebsdatenerfassung und Anbindung an Datenbanken und ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning)
  • Anbindung an die Steuerungsebene über OPC

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen