PSRmini Sicherheitsrelais

PSRmini Sicherheitsrelais – Volle Leistung auf 6 mm

Bewährte Sicherheit in ihrer schmalsten Form: Mit den neuen Sicherheitsrelais sparen Sie bis zu 70 % Platz beim Aufbau von Sicherheitsfunktionen.

PSRmini sind die weltweit schmalsten Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten.
Konzentriert auf 6 und 12 mm bieten sie die gleiche Leistung wie ein großes Sicherheitsrelais.
Die hochkompakte Bauform ist möglich dank der neu entwickelten Relaistechnologie von Phoenix Contact. Durch die Kombination einzigartiger Merkmale ist PSRmini besonders optimiert für den Einsatz im Maschinenbau und in der Prozessindustrie.

Ihre Vorteile

  • Bis zu 70 % Platzersparnis durch kompaktes Design und größtmögliche Flexibilität der Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten
  • Maximale Sicherheit und hohe Schaltlasten bis 6 A dank innovativer Relaistechnologie von Phoenix Contact
  • Zugang zu allen relevanten Märkten durch globale Zulassungen
  • Vereinfachter Aufbau dezentraler Konzepte durch Installation von sicheren Koppelrelais direkt in Ex-Zone 2
  • Modularer Aufbau von Sicherheitskonzepten dank feingranularer Architektur ab einem Freigabekontakt

Die neue Generation von Sicherheitsrelais: PSRmini

Hochkompakte Sicherheitsrelais PSRmini mit  zwangsgeführten Kontakten  

Hochkompakte Sicherheitsrelais PSRmini mit zwangsgeführten Kontakten

Die PSRmini-Produktfamilie umfasst insgesamt 28 Artikel und besteht aus 6-mm- und 12-mm-Varianten. Trotz der schmalen Bauform überzeugen die Produkte durch maximale Leistung: sie schalten Lasten bis 6 A, sind kompatibel zu vielen Signalgebern und sicherheitsgerichteten Steuerungen, vielseitig einsetzbar dank umfangreicher Zulassungen und vieles mehr.

Die kompakte Bauweise macht sich schnell bezahlt, da auf engstem Raum viele Signale verarbeitet werden und der Platz im Schaltschrank bestmöglich ausgenutzt wird. Die feingranulare Architektur ermöglicht einen modaleren Aufbau von Sicherheitskonzepten: Die 6-mm-Variante ist mit 1 bis 2 Freigabekontakten erhältlich, die 12-mm-Variante mit 2 bis 3.

Mit PSRmini sparen Sie Platz und gewinnen Flexibilität, ohne Kompromisse in der Anwendung eingehen zu müssen.

Bahnbrechend: neue Relaistechnologie von Phoenix Contact

Das neue 6 mm-Elementarrelais

Das neue 6 mm-Elementarrelais

Das Herzstück der neuen Gerätefamilie PSRmini ist unsere eigenentwickelte Relaistechnologie. Das nur 6 mm schmale Elementarrelais mit zwangsgeführten Kontakten überzeugt durch viele technologische Details und arbeitet so zuverlässig, wie Sicherheitstechnik sein muss. Insbesondere die Robustheit, Zuverlässigkeit und Diagnosefähigkeit der Zwangsführung unterscheiden uns vom Standardelementarrelais.

Um der geforderten Fertigungsgenauigkeit und unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, wird das Elementarrelais mit all seinen Einzelteilen komplett bei Phoenix Contact gefertigt.

Klassische Sicherheitsfunktionen, neue Sicherheitskonzepte

PSRmini für den Maschinenbau  

Skalierbare Sicherheitsrelaislösung für den Maschinenbau mit PSRmini

Die neuen Sicherheitsrelais PSRmini überzeugen neben dem geringen Platzbedarf insbesondere im Maschinenbau durch folgende Vorteile:

  • Komplettes Sortiment mit Kompatibilität zu vielen Signalgebern wie Not-Halt-Einrichtungen, Schutztürschalter und Lichtgitter
  • Modularer Aufbau von Sicherheitsfunktionen durch Bereitstellung nur eines Freigabekontaktes
  • Umfangreiche Zulassungen für globale Märkte
  • Zwangsgeführte Kontakte für höchste Sicherheitslevel bis PL e nach ISO 13849 und SILCL 3 nach IEC 62061

Volle SIL3-Performance in explosionsgefährdeten Bereichen

PSRmini für die Prozessindustrie  

Einzigartige Packungsdichte mit PSRmini im Termination Carrier

Die sicheren Koppelrelais PSRmini werden zur Signalverstärkung und galvanischen Trennung in Verbindung mit Ausgängen einer Sicherheitssteuerung eingesetzt. Angepasst an die relevanten Prozessleitsysteme bietet das neue Produktprogramm SIL-zertifizierte Koppelmodule für sicheres Ausschalten (Emergency-Shut-Down) und sicheres Einschalten (Fire-and-Gas).

Neben reduziertem Platz- und Materialbedarf überzeugt PSRmini durch weitere Vorteile:

  • Kürzere Stillstandzeiten während geplanter Wartungsphasen dank einfacher, schneller Diagnose direkt am Gerät oder der Steuerung
  • Einsatz von sicheren Koppelrelais in explosionsgefährdeten Bereichen zum einfacheren Aufbau von dezentralen Konzepten
  • Systemverkabelung mittels kundenspezifischer Termination Carrier für eine schnelle, fehlerfreie Inbetriebnahme und Anbindung ins Feld

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Relaistechnologie von Phoenix Contact

Vereint zwangsgeführte Kontakte mit extremer Leistungsfähigkeit und
minimaler Baubreite.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen